47/4C - 拴式螺钉

索斯科47类拴式螺钉(和与之对应的用颜色标记的Prism4C类拴式螺钉),可在有限安装空间内,提供的数百种安装排列方式和工具驱动类型。
47/4C - 拴式螺钉
作为索斯科最受欢迎的搭扣式样之一,此类多功能拴式螺钉设计成多种功能以满足特定紧固硬件应用需要。
  • 提供标准十字槽、Torx®梅花槽及组合槽型式
  • 螺丝帽作为把手,用以手工驱动
  • 提供手动驱动的独特的手柄和用于限制开启的棘爪装置或光滑手柄
  • 未接合时,弹簧助拔设计收缩螺纹
  • 热处理后的钢质螺钉提供优良扭矩强度
  • Prism Series有色紧固件可按客户的设计要求配色或用以标示不同的开启点
  • 压入或扩口式安装
  • 表面贴装技术(SMT)安装方式使得硬件在回流焊的整个流程中被吸附
  • 不锈钢材料和(或)特殊表面处理增强抗腐蚀性
  • 提供多种金属板,以满足不同的审美和使用需求
  • 不同材料适应不同的强度需求
  • 用于非标准面板设计和金属板厚度的加长选项
  • 限制开启系列和多种平滑把手选择满足UL-1950,IEC-950和EN-60950 标准

'要零件号搜索产品认证,点击此处查看:

产品认证

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 47/4C - 拴式螺钉

查看 多栏显示 单栏

物品的1-40 of 9853

设为降序
  1. 4C-PS-M4-2F1-K000

    拴式螺钉, 钢, 黑

  2. 4C-PH-M3-1P0-K000

    拴式螺钉, 钢, 黑

  3. 4C-PH-M3-2F1-K000

    拴式螺钉, 钢, 黑

  4. 4C-PH-M3-2P0-K000

    拴式螺钉, 钢, 黑

  5. 4C-PS-M4-1P0-K000

    拴式螺钉, 钢, 黑