The store will not work correctly when cookies are disabled.
F5-90-402-20
埋入式拴式螺钉, 不锈钢, 经钝化的
性能详述
材料 |
不锈钢 |
表面处理 |
钝化处理 |
螺纹尺寸 |
M3 X 0.5 |
锁头款式 |
一字头凹槽 |
级别 |
F5 - 埋入式拴式螺钉 |
面板上的空间最小或想要埋入式安装表面时,提供栓式螺钉,可使用此类低平罩与安装螺钉。使用铝或低平碳钢时,只有1/4硬度或软度。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
1116
|
2024-04-23
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
768
|
2024-04-22
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
570
|
2024-04-22
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
488
|
2024-04-23
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
50
|
2024-04-22
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
19
|
2024-04-05
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
12
|
2024-04-16
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|