E3-56-62

VISE ACTION® 压缩式门锁, 13.5mm, 工具操作, 电解抛光

要求报价
性能详述
材料 不锈钢
表面处理 电解抛光
进入限制 工具
抓握类型 可调式
安装类型 单孔安装
锁头款式 4mm六角形凹槽
系列 标准
OP厚度 0.00
最大外面板厚度 13.00
抓手 - 下限 (mm) 19.00
抓手 - 上限 (mm) 22.20
凸轮附
旋转 A型-顺时针旋转锁定
驱动器类型 Cylinder Lock
合规规格 UL FTTA2 / FTTA8 类别1
锁定点 单点或三点
级别 E3 - Vise Action®压缩式门锁
尺寸XX 13.5mm

用于防震动、封闭,质量要求高的安装,能快速安全关闭。原来的索斯科 VISE ACTION® 闭锁机制集合了多种锁体和锁头型设计以适应特定安装和应用需求。

发表您的评论
你正在浏览 :VISE ACTION® 压缩式门锁, 13.5mm, 工具操作, 电解抛光

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。