The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
首页
-
VISE ACTION® 压缩式门锁, 19.1mm, 工具操作, 粉末涂层, 黑
E3-33-15
VISE ACTION® 压缩式门锁, 19.1mm, 工具操作, 粉末涂层, 黑
性能详述
材料 |
锌合金 |
表面处理 |
粉末涂层 |
颜色/外形 |
黑色 |
进入限制 |
工具 |
抓握类型 |
可调式 |
安装类型 |
三孔安装 |
锁头款式 |
7mm三角形凹槽 |
系列 |
标准 |
OP厚度 |
0.00 |
最大外面板厚度 |
4.00 |
抓手 - 下限 (mm) |
7.90 |
抓手 - 上限 (mm) |
23.60 |
抓手 - 下限 (反向凸轮) (mm) |
62.70 |
抓手 - 上限 (反向凸轮) (mm) |
76.20 |
凸轮附 |
是 |
旋转 |
A型-顺时针旋转锁定 |
合规规格 |
UL FTTA2 / FTTA8 类别1 |
级别 |
E3 - Vise Action®压缩式门锁 |
尺寸XX |
20 mm |
索斯科的VISE ACTION® 压缩式门锁具有机械优势,确保门紧闭紧密、坚固、抗震,在严苛的环境下能将水和灰尘保持密封。VISE ACTION®设计的平稳操作使锁舌在门框后面对齐,只需连续半圈的转动将其拉紧,防止与门框发生刮擦。 压缩动作提供了一致的6.4mm的拉力, 用于密封垫的环境,并有助减少或消除振动引起的噪音和声响。 上偏心锁设计可防止因冲击或振动而意外打开。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
36
|
2024-03-15
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
15
|
2024-03-25
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
Praestmark A/S
Vedbaek / Denmark
|
3
|
2024-03-20
|
Sales@praestmark.dk
0045 38884400
|