显示屏支臂

索斯科显示屏支臂可实现直观且符合人体工学的显示屏定位。从简单的倾斜设备到支臂,它们提供了多种选择,从而可沿多个轴轻松操纵显示屏。索斯科显示屏支臂具有独特的功能,可保持在用户确定的位置,而无需锁定夹或杠杆。

image1

主要好处

  • Remote Monitoring

    直观且符合人体工学的显示屏或触摸屏定位

  • Tool Free Operation

    无需维护或保养

  • No Lever

    无需夹子或杠杆来锁定/解锁

  • Product Design

    适用于静态和动态应用

  • Positioning

    抓住并移动、释放即可保持位置

索斯科知识库

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 显示屏支臂

查看 多栏显示 单栏

物品的1-40 of 481

设为降序
  1. AV-D32-20C233-50

    垂直铰接倾斜臂

  2. AV-B30-10K243-50

    Latch

  3. AV-D32-20C239-76

    垂直铰接倾斜臂

  4. AV-B30-10K263-50

    Latch

  5. AV-D32-72W142-76

    Latch

  6. AV-B30-10K243-76

    Latch

  7. AV-D32-20C237-76

    垂直铰接倾斜臂

  8. AV-D40-13K164-50

    Latch

  9. AV-D32-20C239-50

    垂直铰接倾斜臂

  10. AV-D32-20C237-50

    垂直铰接倾斜臂