The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
首页
-
DZUS® Dart 1/4 转快锁式紧固件, 塑料, 本色, 黑
D1-004-914-010
DZUS® Dart 1/4 转快锁式紧固件, 塑料, 本色, 黑
性能详述
材料 |
塑料 |
表面处理 |
本色 |
颜色/外形 |
黑色 |
安装 |
卡入型 |
OP厚度 |
2.30 |
最大外面板厚度 |
2.75 |
搭扣款式 |
卡入 |
类型 |
中型 – 152 毫米(5.98 英寸) |
级别 |
D1 - DZUS® Dart 1/4 转快锁式紧固件 |
DFCI 号码 |
4604-R14-BK |
相比其他 1/4 转紧固件,这些功能多样且经济实惠的 1/4 转紧固件适用于高容量、轻负荷应用,能保证低廉的安装成本、诱人的外观以及更大的容差范围。内置止动装置意味着完全啮合,而弹簧作用功能能提供一定程度的防震。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
854
|
2024-04-25
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
19
|
2024-04-25
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|