C2-43-25

压缩式门锁, 杠杆, 钥匙锁定, 1-8mm 面板, 23-46mm 抓手, 密封式, 锌合金, 粉末涂层, 黑

要求报价
性能详述
材料 锌合金
表面处理 粉末涂层
颜色/外形 黑色
进入限制 钥匙锁定
密封
抓握类型 可调式
锁头款式 钥匙锁定
系列 标准
抓手 - 下限 (mm) 23.00
抓手 - 上限 (mm) 46.00
表面 埋入式
驱动器类型 Cylinder Lock
包装 单独包装
合规规格 UL FTTA2 / FTTA8 类别1
锁定点 单点或三点
级别 C2 - 杠杆门锁

易安装、操作,此类流行低平杠杆门锁外露式安装时,美观大方。分离式安装触动机制(埋入式或上升式)可供,用来释放内置式拉手。

发表您的评论
你正在浏览 :压缩式门锁, 杠杆, 钥匙锁定, 1-8mm 面板, 23-46mm 抓手, 密封式, 锌合金, 粉末涂层, 黑

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。