C2-43-101
压缩式门锁, 杠杆, 工具 锁定, 十字头凹槽, 1-8mm 面板, 23-46mm 抓手, 密封式, 锌合金, 铬镀, 质地
材料 | 锌合金 |
---|---|
表面处理 | 铬镀 |
颜色/外形 | 质地 |
进入限制 | 工具 |
密封 | 是 |
抓握类型 | 可调式 |
锁头款式 | 十字头凹槽 |
系列 | 标准 |
抓手 - 下限 (mm) | 23.00 |
抓手 - 上限 (mm) | 46.00 |
表面 | 埋入式 |
驱动器类型 | Cylinder Lock |
包装 | 单独包装 |
合规规格 | UL FTTA2 / FTTA8 类别1 |
锁定点 | 单点或三点 |
级别 | C2 - 杠杆门锁 |
易安装、操作,此类流行低平杠杆门锁外露式安装时,美观大方。分离式安装触动机制(埋入式或上升式)可供,用来释放内置式拉手。
发表您的评论