The store will not work correctly when cookies are disabled.
性能详述
螺纹尺寸 |
8-32 |
安装 |
螺钉安装 |
系列 |
400系列 |
拉手款式 |
四指 |
拉手表面处理 |
透明阳极氧化 |
级别 |
B4 - 轻型手柄 |
独特铝质拉手同时适用于高科技计算机支架或工业设备的面板。每个尺寸的产品都包括内脊,为几何形构造,在操作重型设备或不规则造型的设备时提供额外的杠杆作用。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
735
|
2024-04-17
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
172
|
2024-04-18
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
6
|
2024-04-17
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
1
|
2024-04-01
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|