The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
首页
-
上偏心系列门锁, 大型, 钢, 粉末涂层, 黑
97-60-120-15
上偏心系列门锁, 大型, 钢, 粉末涂层, 黑
性能详述
材料 |
钢 |
表面处理 |
粉末涂层 |
颜色/外形 |
黑色 |
进入限制 |
无限制 |
系列 |
60系列 |
尺寸系列 |
大型 |
杠杆式 |
拉环位置向上 |
类型 |
Stud Assembly |
级别 |
97-上偏心系列门锁 |
杠杆-促动操作产生上偏心作用,门锁简单美观的设计将自然拉力与弯曲门锁弹簧装置结合,防止意外开启。多种尺寸、表面处理、保持器设计和其它选择满足多种应用需求。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
138
|
2024-04-24
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
13
|
2024-04-22
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
13
|
2024-04-22
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
8
|
2024-04-22
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
6
|
2024-04-23
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
|
4
|
2024-04-19
|
southco@all-west.com
1.206.762.1875
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
2
|
2024-04-22
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|