The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
首页
上偏心系列门锁, 中型, 不锈钢, 经钝化的, 光亮
97-50-130-12
上偏心系列门锁, 中型, 不锈钢, 经钝化的, 光亮
性能详述
材料
不锈钢
表面处理
钝化处理
颜色/外形
光亮
进入限制
无限制
尺寸系列
中等尺寸,50系列
Style
轻载
合规规格
UL FTTA2 / FTTA8 类别1, UL FTTA2 / FTTA8 类别12, UL FTTA2 / FTTA8 类别12K, UL FTTA2 / FTTA8 类别13, UL FTTA2 / FTTA8 类别2, UL FTTA2 / FTTA8 类别3, UL FTTA2 / FTTA8 类别3R, UL FTTA2 / FTTA8 类别3RX, UL FTTA2 / FTTA8 类别3X, UL FTTA2 / FTTA8 类别4, UL FTTA2 / FTTA8 类别4X, UL FTTA2 / FTTA8 类别5
杠杆式
拉环位置向上
类型
Stud Assembly
级别
97-上偏心系列门锁
杠杆-促动操作产生上偏心作用,门锁简单美观的设计将自然拉力与弯曲门锁弹簧装置结合,防止意外开启。多种尺寸、表面处理、保持器设计和其它选择满足多种应用需求。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
246
2024-03-25
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
165
2024-03-25
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
117
2024-03-28
info@biscoind.com
1.800.323.1232
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
44
2024-03-22
southco@all-west.com
1.206.762.1875
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
36
2024-03-25
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
18
2024-03-25
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
11
2024-02-28
info@steeves.ca
204.474.1239
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
9
2024-03-15
info@marek.eu
+420 541 420 811
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
7
2024-03-01
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
Biotek Ltd.
Budapest, Hungary, www.biotek.hu/en
5
2024-02-28
info@biotek.hu
+36-1-434-29-00
Praestmark A/S
Vedbaek / Denmark
4
2024-03-20
Sales@praestmark.dk
0045 38884400
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
2
2024-03-25
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
2
2024-03-25
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0