The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
首页
-
DZUS® Lion 1/4转快锁式紧固件, 小型, 钢, 镀锌, 铬酸盐加保护层, 光亮
81-12-160-16
DZUS® Lion 1/4转快锁式紧固件, 小型, 钢, 镀锌, 铬酸盐加保护层, 光亮
性能详述
材料 |
钢 |
表面处理 |
镀锌, 铬酸盐加保护层 |
颜色/外形 |
光亮 |
锁头款式 |
翼型 |
尺寸系列 |
小尺寸81 |
螺栓长度(L) |
8.80 |
长度 |
8.80 |
类型 |
线缆类别3 |
级别 |
81/82/85 - Dzus® Lion 转紧固件 |
1/4转快锁式操作简单,迅速固定面板,且配备了多种小型紧固件。多种锁头类型,螺栓长度,搭扣类型和附件,使安装灵活性高,可满足多种特定安装要求。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
|
4330
|
2024-04-17
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
583
|
2024-04-17
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
60
|
2024-04-17
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
30
|
2024-04-15
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
5
|
2024-04-01
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
1
|
2024-04-19
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|