The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
首页
-
闸板门锁, 大型, 不锈钢, 粉末涂层, 黑色
64-10-301-90
闸板门锁, 大型, 不锈钢, 粉末涂层, 黑色
性能详述
材料 |
不锈钢 |
表面处理 |
粉末涂层 |
颜色/外形 |
黑色 |
进入限制 |
无限制 |
安装 |
支架和螺母 |
OP厚度 |
0.00 |
最大外面板厚度 |
9.50 |
抓手 - 下限 (mm) |
11.00 |
抓手 - 上限 (mm) |
11.90 |
尺寸系列 |
大型 |
门锁机制 |
滑动棘爪 |
级别 |
64-闸板门锁 |
本系列全部产品的基本外观和功能讲究且简洁。平面闸板使壳体的埋入式安装壳体的设计简化;内藏滑块装置操作简单. 拉动闸板,使滑块收缩且使门开启。推动门使之关闭,弹簧支撑式滑块滑向门后。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
|
81
|
2024-04-22
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
70
|
2024-04-22
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
43
|
2024-04-23
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
13
|
2024-04-22
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
9
|
2024-04-24
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
Nappco Fastener Company
San Antonio, TX USA
|
6
|
2024-04-01
|
southcos@nappco.com
1.800.580.2521
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
4
|
2024-04-22
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
1
|
2024-04-05
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|