The store will not work correctly when cookies are disabled.
性能详述
材料 |
不锈钢 |
表面处理 |
钝化处理 |
锁头款式 |
翼型 |
材料厚度 |
6.40 |
最大外面板厚度 |
3.10 |
锁头直径 |
28.60 |
尺寸系列 |
大尺寸17 |
长度 |
19.10 |
类型 |
垫圈 |
级别 |
09/12/17 - 快速拴式螺钉 |
对于经常反复开启之门锁,要获得更快速地拧紧螺钉和容许更多的误差。此类紧固件使用改进型Acme螺纹能迅速简单地紧固螺钉,如1/4转快锁式紧固件一样提供了紧固力和栓式螺钉的握力。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Assembly Fasteners Inc.
Apopka FL USA
|
1
|
2024-04-22
|
sales@tropicfast.com
1-800-488-4777
|