The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
首页
-
埋入式壳体转舌式门锁, 中型, 顺时针旋转锁定, 单点或三点, 标准手柄, 不锈钢, 铬镀, 光亮
01-13-31
埋入式壳体转舌式门锁, 中型, 顺时针旋转锁定, 单点或三点, 标准手柄, 不锈钢, 铬镀, 光亮
性能详述
材料 |
不锈钢 |
表面处理 |
铬镀 |
进入限制 |
无限制 |
安装 |
带固定螺栓 |
OP厚度 |
0.00 |
最大外面板厚度 |
9.50 |
抓手 - 下限 (mm) |
12.70 |
抓手 - 上限 (mm) |
28.60 |
表面 |
埋入式 |
旋转 |
A型-顺时针旋转锁定 |
手柄款式 |
标准手柄 |
尺寸系列 |
中型 |
合规规格 |
UL FTTA2 / FTTA8 类别1 |
锁定点 |
单点或三点 |
级别 |
01 - 埋入式转舌锁 |
安装这些埋入式漂亮门锁,使门更加美观。圆槽锁壳保持门锁驱动装置拉手不突出到面板上。柜门内部的低平门锁机制提供了多种安装选项和多点式闭锁安装
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
31
|
2024-04-24
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
10
|
2024-04-19
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
|
5
|
2024-03-28
|
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
|
Shanghai Actech International Co Ltd
Shanghai CHINA
|
2
|
2024-03-27
|
sales@shactech.com
86-21-61099378
|