The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
Puxadores Embutidos, 2.1 - 2.5 mm (.085 - .100 in) Grossura da Porta, Instalação por encaixe, UL94-V0, Plástico ABS, Preto
P2-44-1
Puxadores Embutidos, 2.1 - 2.5 mm (.085 - .100 in) Grossura da Porta, Instalação por encaixe, UL94-V0, Plástico ABS, Preto
Especificações
Material
Plástico ABS
Cor / Aparência
Preto
Restrição de acesso
Sem restrição
Instalação
Instalação por encaixe
Espessura mínima do painel exterior
2.10
Espessura máxima do painel exterior
2.50
Série de diferentes tamanhos
Tamanho pequeno
Especificações de conformidade
UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Lista UL
UL94-V0
Classe
P2 – Puxadores Embutidos - versões com ou sem travamento
O design embutido do Puxador Embutido P2 da Southco minimiza saliências na frente do painel ou porta, enquanto a concha embutida proporciona uma área de empunhadura suficiente para o levantamento e remoção de painéis. O Puxador Embutido P2 oferece simples preparação de painel com um único furo; abas incorporadas encaixam atrás do painel e mantém o puxador firme no seu lugar, sem a necessidade de acessórios de instalação ou ferramentas, reduzindo o tempo e esforço de instalação.
Escrever sua própria revisão
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
1903
2024-03-25
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
1524
2024-03-27
info@biscoind.com
1.800.323.1232
EVAN FASTENING SYSTEMS SHANGHAI CO LTD
SHANGHAI CHINA
464
2024-03-27
INFO@EVAN.COM.CN
86-21-68221637
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
147
2024-03-22
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
103
2024-03-25
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
100
2024-03-25
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
32
2024-03-25
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
AERO-SPACE SOUTHWEST INC
PHOENIX AZ 85027
24
2024-03-25
sales@aerospacesw.com
623.582.2779
Clancey Company
Overland Park KS USA
15
2024-03-19
info@clancey.com
1.800.747.7405
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
14
2024-03-25
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Dean Lewis Associates
Hayward CA
12
2024-03-15
sales@deanlewisassociates.com
510-785-9650
Intech Holdings Limited
Beijing
9
2024-03-14
info@intechbj.com
86-010-83833828