The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
Fixadores de Painéis com Pino de fixação NYLATCH, 7.9mm (.313 in) Diameter, Mini lingueta, Poliamida 6, Preto
NY-5P-52-4-50
Fixadores de Painéis com Pino de fixação NYLATCH, 7.9mm (.313 in) Diameter, Mini lingueta, Poliamida 6, Preto
Especificações
Material
Poliamida 6
Cor / Aparência
Preto
Modelo de inserto
Mini lingueta
Série de diferentes tamanhos
Tamanho grande
Especificações de conformidade
UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Classe
NY - Fixadores de Painéis com Duas Peças NYLATCH
Escrever sua própria revisão
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
175633
2024-04-25
info@biscoind.com
1.800.323.1232
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
2891
2024-04-25
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
744
2024-04-05
info@marek.eu
+420 541 420 811
Clancey Company
Overland Park KS USA
500
2024-04-23
info@clancey.com
1.800.747.7405
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
406
2024-04-25
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Handy FIX
Warsaw Poland
3
2024-04-15
info@handy-fix.com.pl
0048221277890