N2-21-101-24

Lingueta com dobra profunda, Dobra profunda, Aço inox

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aço inox
Altura - Mínima (mm) 28.00
Altura - Máxima (mm) 104.00
Tipo de Lingueta Dobra profunda
Tipo de acessório Linguetas
Classe N2 - Fechos de Compressão para Aplicações de Grande Porte - Série Lift and Turn
Uma construção durável, ação mecânica simples e força de compressão constante proporcionam um travamento seguro para aplicações de grande porte em equipamentos industriais e fora de estrada. A maçaneta T oferece uma ampla área de empunhadura, que garante fácil acionamento mesmo com o uso de luvas de proteção, e pode dobrar-se quando não está em uso, deixando uma saliência mínima sobre o painel. Uma versão com construção em aço inox oferece resistência contra corrosão para aplicações em ambientes externos e agressivos ou para uso com cargas mais pesadas.
Escrever sua própria revisão
Você está revisando:Lingueta com dobra profunda, Dobra profunda, Aço inox

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.