C2 - Fechos de Alavanca

Fácil de instalar e operar, esses famosos fechos alavanca de baixo perfil apresentam uma aparência elegante para instalações altamente visíveis. Um mecanismo de gatilho de acionamento montado discretamente (embutido ou ligeiramente levantado) é fornecido para liberar a alavanca incorporada para uso.

C2 - Fechos de Alavanca

Compressão fecha a porta com firmeza, sem fricção ou desgaste no ponto de contato do fecho com ou no batente. Uma grande faixa de altura – até 23mm (.91") – permite um ajuste fácil para acomodar a mudanças ao longo do tempo.

  • Modelos com acionamento embutido fornecem relevo mínimo para uma superfície lisa; modelos aparentes fornecem um acionamento mais fácil.
  • Segurança melhorada em modelos com travamento por chave ou ferramenta
  • Modelos com vedação atendem a NEMA 4 e IP65
  • Instalação rápida com somente um parafuso
  • Disponível com acabamento em pintura a pó preto fosco ou em cromo texturizado
  • Opções com mecanismo de liberação completamente embutido ou saliente, com e sem chave
  • Os modelos com mecanismo saliente e acesso com insertos estão disponíveis com guarda pó, acesso com chave quadrada de 7 mm, sextavada de 4 mm, Phillips Nº 2 ou quadrada cônica de 7,5 mm
  • Versão com indicador visual de acesso com duas cores indica se o compartimento foi aberto
  • A carga máxima recomendada na lingueta (na posição fechado) é de 1100 N

Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:

CERTIFICAÇÕES POR PRODUTO

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando C2 - Fechos de Alavanca

Ver como Grade Lista

Items 1-40 of 322

Ajustar Direção como Decrescente
por página