H3-61-55-33

Acionador linear multiponto para montagem da mão esquerda, Grande - 150 mm (5,9 polegadas), Aço, Zincado, Cromato polido

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aç o, Zamac
Tipo Engate
Classe H3-EM - Fecho Eletrônico com Travamento e Maçaneta Embutida
O Fecho Eletrônico com Travamento e Maçaneta Embutida da Southco apresenta um eficiente sistema de motor de engrenagens controlado por microprocessador que garante um mínimo consumo de energia e proporciona recursos de travamento e monitoramento inteligentes. O fecho H3-EM pode ser usado como um sistema independente, integrado a um sistema de segurança predial e controle de acesso existente ou como um sistema em rede, que permite monitoramento remoto e geração de dados para trilhas de auditoria para atender a diversos requisitos de conformidade, como padrão HIPAA e Sarbanes Oxley.
Escrever sua própria revisão
Você está revisando:Acionador linear multiponto para montagem da mão esquerda, Grande - 150 mm (5,9 polegadas), Aço, Zincado, Cromato polido

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.