47/4C - Parafusos Imperdíveis

A Classe 47 de Parafusos Imperdíveis da Southco, juntamente com a Classe 4C (com manoplas em cores "Prism"), oferecem centenas de possibilidades de permutações em tipos de instalação e acionamentos por inserto para a instalação de portas, painéis e outros componentes e equipamentos em locais com limitação de espaço.
47/4C - Parafusos Imperdíveis
Como um dos estilos de fixadores Southco mais populares, esses parafusos imperdíveis versáteis evoluíram para fornecer vários recursos para satisfazer as necessidades exclusivas de aplicações de elementos de fixaçÃo:
  • Insertos padrão Phillips, Torx® e combinações com fenda disponíveis
  • A cabeça do parafuso atua como manopla, permitindo o acionamento manual
  • Manoplas estilizadas para aplicações com acionamento manual, mecanismos de catraca ou manopla lisa para aplicações com restrição de acesso
  • Modelos com ejeção por mola retraem a rosca quando esta não está acoplada
  • Parafusos em aço com tratamento térmico proporcionam uma maior potência de torque
  • Parafusos com manoplas plásticas em cores que permitem que você combine a cor da manopla com o seu visual interno ou diferencie os pontos de acesso por meio de cores
  • Opções de modelos com instalaçÃo autocravante ou por rebitagem
  • Modelos com Tecnologia de InstalaçÃo de Superfície (SMT) permitem que o parafuso seja fixado durante o processo de refusÃo
  • Corpos em aço inox e acabamentos especiais disponíveis, para maior resistência contra corrosÃo
  • Outras opções de revestimento disponíveis, para atender aos requisitos de estética e aplicaçÃo
  • Disponíveis em diferentes materiais, para atender aos requisitos de resistência
  • Opções com cilindro longo, para uso com painéis e chapas metálicas de maior espessura
  • As opções da série de Acesso Restrito e com manopla lisa ajudam no cumprimento dos padrões UL-1950, IEC-950 e EN-60950

Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:

CERTIFICAÇÕES POR PRODUTO

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando 47/4C - Parafusos Imperdíveis

Ver como Grade Lista

Items 1-40 of 9853

Ajustar Direção como Decrescente
por página