The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
DZUS® Quarter-Turn Receptacle, Size 4, Stainless Steel Passivated
D4-S4-225SS
DZUS® Quarter-Turn Receptacle, Size 4, Stainless Steel Passivated
Especificações
Material
Aço inox
Acabamento
Passivado
Modelo de receptáculo
Rebitado
Série de diferentes tamanhos
Tamanho 4
Tipo
Lingueta
Classe
D4 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® Standard-Line
Escrever sua própria revisão
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
8285
2024-04-23
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Handy FIX
Warsaw Poland
276
2024-04-15
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
4
2024-04-22
sales@htfinc.com
1.800.466.1940