The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
Fechos flexíveis e alavanca superior rápido, Aço inox, Instalação oculta, Preto
C7-10
Fechos flexíveis e alavanca superior rápido, Aço inox, Instalação oculta, Preto
Especificações
Material
Aço inox, Borracha
Cor / Aparência
Preto
Restrição de acesso
Sem restrição
Tipo de instalação
Instalação frontal
Tipo de engate
Instalação oculta
Operação
Com alavanca
Série de diferentes tamanhos
Tamanho pequeno
Classe
C7 - Fechos de Engate Rápido Flexíveis
Os Fechos de Engate Rápido Flexíveis da série C7 apresentam um design com baixa saliência, linhas suaves e construçÃo em elastômero termoplástico que acomoda desalinhamentos significativos em aplicações sujeitas a choques e vibraçÃo. Todos os mecanismos de acionamento e componentes de instalaçÃo sÃo ocultos debaixo do fecho quando na posiçÃo fechado, proporcionando um visual limpo para qualquer aplicaçÃo.
Escrever sua própria revisão
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
2449
2024-04-25
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
1411
2024-04-23
sales@austinhardware.com
800-821-3520
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
860
2024-04-19
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Zygology Ltd
Oxford UK
487
2024-04-23
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
AERO-SPACE SOUTHWEST INC
PHOENIX AZ 85027
472
2024-04-22
sales@aerospacesw.com
623.582.2779
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
280
2024-04-25
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
274
2024-04-25
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
166
2024-04-19
southco@all-west.com
1.206.762.1875
Clancey Company
Overland Park KS USA
129
2024-04-23
info@clancey.com
1.800.747.7405
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
117
2024-04-25
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
74
2024-04-25
info@tchweb.com
1.416.299.0089
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
36
2024-04-17
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
14
2024-04-22
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Assembly Fasteners Inc.
Apopka FL USA
12
2024-04-25
sales@tropicfast.com
1-800-488-4777