C2-43-25
Fechos de Compressão, Fechos Alavanca, Travamento com chave, 1-8mm Painel, 23-46mm Altura, Vedado, Zamac, Revestimento em pó, Preto
Integrated Bumper | Não |
---|---|
Material | Zamac |
Acabamento | Revestimento em pó |
Cor / Aparência | Preto |
Restrição de acesso | Travamento com chave |
Vedado | Sim |
Tipo de altura | Reguláveis |
Modelo de inserto | Key Locking |
Série | Padrão |
Altura - Mínima (mm) | 23.00 |
Altura - Máxima (mm) | 46.00 |
Perfil | Embutido |
Modelo de acionador | Fechadura cilíndrica |
Embalagem | Embalado individualmente |
Especificações de conformidade | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
Pontos de engate | Ponto único ou três pontos |
Classe | C2 - Fechos de Alavanca |
Fácil de instalar e operar, esses famosos fechos alavanca de baixo perfil apresentam uma aparência elegante para instalações altamente visíveis. Um mecanismo de gatilho de acionamento montado discretamente (embutido ou ligeiramente levantado) é fornecido para liberar a alavanca incorporada para uso.
Escrever sua própria revisão