97-30-161-12
Fechos de Engate Rápido, Tamanho pequeno, Aba para cima, Engate embutido (instalação com dois furos), Aço inox, Passivado
Material | Aço inox |
---|---|
Acabamento | Passivado |
Cor / Aparência | Brilhante |
Restrição de acesso | Sem restrição |
Série | Série 30 |
Tipo de engate | Engate embutido (instalação com dois furos) |
Série de diferentes tamanhos | Tamanho pequeno |
Modelo da alavanca | Aba para cima |
Classe | 97 - Fechos de Engate Rápido |
Um acionamento por alavanca cria uma ação de travamento superior. O design simples e atraente deste fecho adiciona tensão natural ao mecanismo de engate curvado para prevenir aberturas acidentais. Diferentes tamanhos, acabamentos, modelos de engates e configurações satisfazem a um grande número de requisitos de aplicações.
Escrever sua própria revisão