The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
DZUS® Lion Quarter-Turn Stud, Medium Size, Bail Handle, Steel Zinc Plate, Bright chromate
82-16-220-16
DZUS® Lion Quarter-Turn Stud, Medium Size, Bail Handle, Steel Zinc Plate, Bright chromate
Especificações
Material
Aç o
Acabamento
Zincado, cromato brilhante
Cor / Aparência
Brilhante
Modelo de inserto
Bail Handle RB
Série de diferentes tamanhos
Médio 82
Stud Length (L)
9.30
Comprimento
9.30
Tipo
Receptáculo
Classe
81/82/85 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® Lion
A simplicidade de um quarto de volta é suficiente para fixar painéis de uma maneira rápida e fácil com estes pequenos e versáteis fixadores. Vários estilos de cabeça, comprimentos dos pinos, modelos de receptáculos e acessórios proporcionam flexibilidade para acomodar a diversos requisitos de instalação.
Escrever sua própria revisão
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Clancey Company
Overland Park KS USA
380
2024-03-26
info@clancey.com
1.800.747.7405
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
46
2024-03-01
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
35
2024-03-29
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
12
2024-03-25
info@biscoind.com
1.800.323.1232
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
10
2024-03-22
southco@all-west.com
1.206.762.1875
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
3
2024-03-29
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
2
2024-03-25
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
1
2024-03-29
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0