02-10-801-10

Fechos Lingueta Magnéticos, Instalação por encaixe,furo retangular, 105 N (23 lbs.), Branco

Solicite uma cotação
Especificações
Material Plástico
Classe do material Polipropileno
Cor / Aparência Preto
Tipo de rosca ou furo furo retangular
Instalação Instalação por encaixe
Operação Magnético
Carga nominal 105 N
Classe 02 - Fechos Lingueta Magnéticos
Conquiste flexibilidade usando estes fechos magnéticos no lugar de fechos com acionamento mecânico em aplicações onde a substituição seja possível. Estes fechos não têm partes móveis, são perfeitos para aplicações em portas e painéis metálicos leves, aceitam desalinhamentos e podem inclusive ser usados para aplicações em painéis não metálicos, por meio da instalação de uma chapa de engate de aço.
Escrever sua própria revisão
Você está revisando:Fechos Lingueta Magnéticos, Instalação por encaixe,furo retangular, 105 N (23 lbs.), Branco

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.