R4-EM-9D3-150
전자 로터리 푸쉬 래치, 지연 재잠금, 도어 및 래치 상태 스위치, 커넥터 없음, 관통홀 나사산 장착, PC/ABS 플라스틱 하우징, 개별 포장
재질 | 플라스틱 |
---|---|
접근 제한 | 전자 액세스 |
나사산 크기 | 관통 홀 |
트리거 스타일 | 후면 트리거 |
액츄에이터 타입 | Cylinder Lock |
재잠금 타입 | 지연식 |
포장 | 개별 포장y Packaged |
마이크로 스위치 | 도어 및 래치 상태 스위치 |
Class | R4-EM – 전자로터리래치 |
Trigger Spring | 강력 자동 열림 |
사우스코 R4-EM 전자로터리래치는전자액세스제어의편리함과검증된고성능로터리래치의보안을모두제공하는소형통합형패키지입니다. 편리한밀어닫기및전자작동방식의이제품을활용하여다양한사용분야에서기계식잠금장치를전자식잠금장치로간단히전환할수있습니다.
직접 리뷰를 작성해보세요