The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
깊은 오프셋 캠 타입, 깊은 오프셋, 스테인레스 스틸
N2-21-101-24
깊은 오프셋 캠 타입, 깊은 오프셋, 스테인레스 스틸
사양
재질 |
스테인리스 강 |
Grip - Minimum (mm) |
28.00 |
Grip - Maximum (mm) |
104.00 |
캠 타입 |
ディープオフセット |
데모 판넬 |
캠 |
Class |
N2 - 중하중용 리프트 앤 턴 압축 래치 |
내구성이 뛰어난 구조, 간단한 기계식 작동 및 일관된 풀업 압축은 건설중장비 또는 산업용 장비에서 내구성이 필요한 애플리케이션에 적합한 체결를 제공합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
258
|
2024-04-24
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
42
|
2024-04-22
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
|
23
|
2024-04-02
|
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
10
|
2024-04-22
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
|
4
|
2024-03-28
|
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
4
|
2024-04-23
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
1
|
2024-04-23
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|