ME-01-200-60
오프쇼어 스윙 도어 래치, 보안 노브, 우측 바늘 (Hand) 나옴, 보안 노브, , ,
재질 | 알루미늄 합금 |
---|---|
폴 스타일 | 짧은 |
접근 제한 | 보안 노브 |
밀폐형 | 아니오 |
Grip - Minimum (mm) | 12.50 |
Grip - Maximum (mm) | 15.00 |
작동 | 오른손 나옴 |
핸들 스타일 | 보안 노브 |
Class | ME - 오프쇼어 스윙 도어 래치 |
직접 리뷰를 작성해보세요
재질 | 알루미늄 합금 |
---|---|
폴 스타일 | 짧은 |
접근 제한 | 보안 노브 |
밀폐형 | 아니오 |
Grip - Minimum (mm) | 12.50 |
Grip - Maximum (mm) | 15.00 |
작동 | 오른손 나옴 |
핸들 스타일 | 보안 노브 |
Class | ME - 오프쇼어 스윙 도어 래치 |