The store will not work correctly when cookies are disabled.
64-50-412-20
푸쉬-투-클로즈 래치, 대형 사이즈, 리벳/나사(스루홀), 스테인레스 스틸, 부동태 처리, 광택
사양
재질 |
스테인리스 강 |
마감도장 |
부동태 처리 |
색상 |
광택 |
접근 제한 |
키 잠금 |
설치 구멍 |
5.2mm (.20) |
설치 |
리벳/스크류 |
크기 시리즈 |
대형 사이즈 |
래치 메카니즘 |
슬라이딩 폴 |
Class |
64 - 패들 래치 |
전체 라인이 단순하며 품격 있는 기본적 외관과 기능
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
378
|
2024-04-22
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
10
|
2024-04-22
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
Dean Lewis Associates
Hayward CA
|
3
|
2024-04-16
|
sales@deanlewisassociates.com
510-785-9650
|