JavaScript seems to be disabled in your browser. For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
회사 소개
사우스코는 소개
글로벌 사업장
사우스코의 생산 전략
ESG
압축형 래치
캠 래치
푸쉬-투-클로즈 래치
로터리 래치 시스템
드로우 래치
스윙핸들 및 멀티포인트 시스템
엔트리 도어 래치
전자 액세스 및 잠금 솔루션
캠락 및 락플러그
모두보기
캡티브 스크류
DZUS® 회전 잠금 및 회전 열림형 1/4회전 패스너
퀵 액세스 패스너
리벳
인젝트 / 이젝트 메카니즘
\모두보기
위치제어 힌지
내장형 힌지
분리형 힌지
카운터밸런스 힌지
은폐형 힌지
자유 회전형 힌지
디스플레이 마운트
위치설정 암
그랩 핸들
접는 손잡이
플러쉬 풀
컨실드 풀
5G 기술
자동차/트럭
항공우주
중공업/중장비
철도
셀프 서비스
산업용 장비
의료
데이터 센터
조명
조선 해양/RV
버스/승합차
전자 산업
스마트 시티
전기 자동차용 충전 장비
온라인 카탈로그
블로그
제품별 인증
규정 준수 및 품질 인증
자주 묻는 질문
140개의 상품 중 1-40
MF-02-110-24
MG-01-110-50
MF-05-550-24
MM-05-105-10
MF-01-110-50
MM-01-132-50
MM-01-113-50
MF-02-110-50
MF-05-530-24
MF-03-110-24
MG-01-110-70
MF-01-110-24
MG-05-733-24
MF-01-110-60
MF-90-400-10
MF-03-110-50
MG-05-736-24
MM-01-430-50
MM-01-112-50
MF-01-110-70
MM-05-104-10
MM-01-102-10
MF-02-310-24
MF-02-110-60
MF-97-902-41
MM-03-631-14-10
MM-01-131-10
MM-01-111-50
MG-90-102-60
MF-03-110-60
MF-02-110-70
MF-97-932-41
MM-03-533-14-10
MG-92-100-50
MG-90-300-24
MF-92-500-24
MM-03-131-14-10
MF-03-110-70
MF-01-210-50
MF-97-918-41