TL-20-103-52

오버센터 시리즈 래치, 소형 사이즈, Exposed Mount, 스테인레스 스틸, 부동태 처리

견적 요청
사양
재질 스테인리스 강
마감도장 부동태 처리
색상 밝은
접근 제한 제한 없음
설치 스타일 노출 설치
크기 시리즈 소형 사이즈
형태 Screw
Class TL – 오버센터 시리즈 래치
DFCI Number 7883-7-SS
Link Style 길게 굽은

Southco’s Over-Center Series Latches provide a mechanical advantage through lever actuated, over-center action that pulls panels together and holds them secure. Available in multiple sizes, these latches offer design flexibility for a variety of applications.

직접 리뷰를 작성해보세요
이 상품에 관한 리뷰를 작성하고 있습니다:오버센터 시리즈 래치, 소형 사이즈, Exposed Mount, 스테인레스 스틸, 부동태 처리

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.