C2 - 레버 래치

이 저측면 레버 래치는 설치 및 작동이 용이하며, 높은 가시형 설치에 세련된 외관을 창출합니다

C2 - 레버 래치

압축형 동작은 래치 접촉 포인트나 프레임에 마찰동작 및 마모 없이 문을 견고하게 당겨줍니다

  • 플러시형 트리거 모델은 매끄러운 표면을 위해 최소한의 돌출을 제공하며 올림형 트리거 모델은 손쉬운 구동을 제공
  • 잠금 모델은 키 잠금이나 툴 액세스를 제공하여 보안을 개선
  • 실링 처리 모델은 NEMA 4 및 IP65 표준에 적합
  • 단 하나의 나사로 빠른 설치
  • 무광 검정색 분말 코팅 또는 표면 결처리된 크롬도금 사용 가능
  • 플러시형 트리거 또는 올림형 트리거 구동 스타일 중에서 선택
  • 다양한 도구와 키 액세스 스타일을 포함하는 보안 옵션
  • 옵션 고무 범퍼로 진동, 마모 및 소음 감소
  • 컬러코드비주얼인디케이터옵션으로래치개폐확인
  • 실링 버전은 NEMA 4 및 IP65 표준에 적합

부품 번호로 제품 인증을 검색하려면 여기를 클릭하십시오 :

제품 별 인증

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 C2 - 레버 래치

보기 그리드 리스트

322개의 상품 중 1-40

내림차순
페이지 당