01-43-31

플러쉬 컵 캠 래치, 중형 사이즈, 시계방향으로 잠김, 단일 및 3 포인트, 배일 핸들 스타일, 크롬 도금,

견적 요청
사양
재질 스테인리스 강
마감도장 크롬 도금
접근 제한 키 잠금
밀폐형 아니오
설치 설치 스터드 있음
Min. Outer Panel Thickness (mm) 0.00
최대 바깥 판넬 두께 7.90
Grip - Minimum (mm) 12.70
Grip - Maximum (mm) 28.60
측면 플러쉬
키 회전 유형 타입 A - 시계방향으로 잠김
핸들 스타일 배일 핸들 스타일
크기 시리즈 중형 사이즈
규정 준수 사양 UL FTTA2 / FTTA8 타입 1
래칭 포인트 1포인트 또는 3포인트
Class 01 - 플러쉬 컵 캠 래치
매립 설치형 래치를 사용하여 보다 세련된 기구함체를 만들 수 있습니다
직접 리뷰를 작성해보세요
이 상품에 관한 리뷰를 작성하고 있습니다:플러쉬 컵 캠 래치, 중형 사이즈, 시계방향으로 잠김, 단일 및 3 포인트, 배일 핸들 스타일, 크롬 도금,

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.