The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
Multipoint Linear Actuator for Left Hand Mounting, Large - 15 (5.9 in), Steel, Zinc Plate, bright chromate
H3-61-55-33
Multipoint Linear Actuator for Left Hand Mounting, Large - 15 (5.9 in), Steel, Zinc Plate, bright chromate
사양
재질 |
강철, 아연 합금 |
형태 |
Retainer |
Class |
H3- EM - 전자식 스윙핸들 |
Southco의 H3-EM 전자 잠금 스윙 핸들은 데이터 센터 캐비넷 및 산업용 기구함체에 대해 효율적인 전자 액세스 보안을 제공합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
18
|
2024-04-17
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
4
|
2024-04-19
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
Handy FIX
Warsaw Poland
|
2
|
2024-04-15
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|