C2-32-101-3
압축형 래치, 레버 래치, 공구, 십자형 홈, 1-5mm 패널, 1-24mm 그립, 비밀폐형, 아연 합금, 크롬 도금, 텍스쳐드
Integrated Bumper | 아니오 |
---|---|
재질 | 아연 합금 |
마감도장 | 크롬 도금 |
색상 | 텍스처드 |
접근 제한 | 공구 |
밀폐형 | 아니오 |
그립 타입 | 조정 가능 |
헤드 스타일 | 십자형 홈 |
시리즈 | 표준 |
Min. Outer Panel Thickness (mm) | 0.00 |
최대 바깥 판넬 두께 | 5.00 |
Grip - Minimum (mm) | 1.00 |
Grip - Maximum (mm) | 24.00 |
측면 | 플러쉬 |
액츄에이터 타입 | Cylinder Lock |
포장 | 다층 포장 |
래칭 포인트 | 1포인트 또는 3포인트 |
Class | C2 - 레버 래치 |
이 저측면 레버 래치는 설치 및 작동이 용이하며, 높은 가시형 설치에 세련된 외관을 창출합니다
직접 리뷰를 작성해보세요