AV-D40-33A142-76
모니터암/마운트, 상하 동작 및 좌우 회전, 싱글 암, 알루미늄, 분체 도장, 백색
Max Display Load | 14.00 |
---|---|
재질 | 알루미늄 합금 |
마감도장 | 파우더 코팅 |
색상 | 흰색 |
잠금 옵션 | 비잠금식 |
디스플레이 동작 | 높이 조정 가능, 싱글 암 |
설치 스타일 | 벽 설치, 전면 고정 |
시리즈 | AV-D40 |
경사 토크 - 전방향 (Nm) | 2.26 |
경사 토크 - 역방향 (Nm) | 15.40 |
길이 | 325.00 |
Class | AV - 위치설정 암 |
Southco의 틸트, 스위블 및 스윙 암(A 시리즈)은 견고하고 안정적인 솔루션이 필요한 응용 분야에서 암을 효율적으로 작동할 수 있는 통합형 포지셔닝 기술을 제공합니다. 일정 토크, 사용자 친화적 포지셔닝은 완전한 상하, 회전 및 스윙 조정 기능이 특징입니다. 그 외에도 사용상의 터치, 진동 및 무거운 하중도 견딜 수 있습니다.
직접 리뷰를 작성해보세요