The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
엑츄에이터, 단일 또는 다중 포인트, 케이블 브라켓, 누름버튼형 핸들, 무잠금, 나일론, 스페이서 없는 설치
AC-40-104-11
엑츄에이터, 단일 또는 다중 포인트, 케이블 브라켓, 누름버튼형 핸들, 무잠금, 나일론, 스페이서 없는 설치
사양
재질 |
나일론 |
접근 제한 |
제한 없음 |
잠금 옵션 |
비잠금식 |
설치 방법 |
스페이서 없는 설치, 케이블 교차 |
캠 부착됨 |
예 |
액츄에이터 타입 |
푸쉬 버튼 핸들 |
버튼 재질 |
검정색 나일론 몰딩 |
핸들 재질 |
아연 하우징이 삽입된 검정색 유리 충진 나일론 |
액츄에이션 스타일 |
단일 포인트 또는 멀티포인트, 케이블 브라켓 |
Class |
AC - 엑츄에이터 |
이러한 다양한 액추에이터 설계는 케이블 연결을 사용하는 저/중/고 내구성 로터리 래치의 원격 작동용 사우스코 시스템을 보완합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
2
|
2024-04-16
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|