A7-10-301-20
압축형 래치, Over-Center 레버 래치, 제한 없음, 키 없음, 10-32 탭이 난 장착 구멍, 아연 합금, 분체 도장, 흑색
재질 | 아연 합금 |
---|---|
마감도장 | 파우더 코팅 |
색상 | 검정색 |
접근 제한 | 제한 없음 |
나사산 크기 | 10-32 |
잠금 옵션 | 비잠금식 |
액츄에이터 타입 | Cylinder Lock |
핸들 스타일 | 표준 스타일 핸들 |
규정 준수 사양 | UL FTTA2 / FTTA8 타입 1 |
래칭 포인트 | 1포인트 또는 3포인트 |
Class | A2/A7 - 오버-센터 레버 래치 |
높은 강도, 쉬운 설치 및 간편한 작동이 결합된 이 중하중용 레버 작동 래치는 무거운 가스켓형 문 애플리케이션에 문-닫힘 지레 효과를 제공합니다
직접 리뷰를 작성해보세요