CB-22-105-00-10

LIFT-A-SYST® 카운터밸런스 힌지, M6 나사산, Right, Aluminum, 아노다이징 , 흑색

견적 요청
사양
재질 알루미늄
마감도장 아노다이징
색상 검정색
설치 스타일 오른쪽
설치 구멍 M6 나사산
Max Lift Assistance 50.30
Class CB – LIFT-A-SYST® 카운터밸런스 힌지

LIFT-A-SYST® 카운터밸런스 힌지 시리즈는 다양한 사용 분야에서 중형 패널 및 덮개의 무게를 상쇄하는 방식으로 확실히 위치를 제어할 수 있게 합니다. CB 카운터 밸런스 힌지를 사용하면 중형 패널을 여닫을 때 아래로 향하는 중력을 상쇄하고, 정확히 위치를 제어하면서 손쉽게 패널을 들어올리거나 내릴 수 있습니다.

직접 리뷰를 작성해보세요
이 상품에 관한 리뷰를 작성하고 있습니다:LIFT-A-SYST® 카운터밸런스 힌지, M6 나사산, Right, Aluminum, 아노다이징 , 흑색

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.