96-50-500-50

분리가능형 리프트-오프 힌지, 인-라인 너클 스타일, 은폐형 설치, 아연 합금, 분체 도장, 흑색

견적 요청
사양
재질 아연 합금
마감도장 파우더 코팅
색상 검정색
나사산 크기 M5 X 0.8
설치 스타일 숨김형 설치
규정 준수 사양 UL FTTA2 / FTTA8 타입 1, UL FTTA2 / FTTA8 타입 12, UL FTTA2 / FTTA8 타입 12K, UL FTTA2 / FTTA8 타입 13, UL FTTA2 / FTTA8 타입 2, UL FTTA2 / FTTA8 타입 5
힌지 스타일 인-라인 너클 스타일
Class 96 - 분리가능형 리프트-오프 힌지
Southco의 96 시리즈 힌지 제품은 공구를 사용하지 않고도 문을 쉽고 안전하고 신속하게 분리할 수 있음
직접 리뷰를 작성해보세요
이 상품에 관한 리뷰를 작성하고 있습니다:분리가능형 리프트-오프 힌지, 인-라인 너클 스타일, 은폐형 설치, 아연 합금, 분체 도장, 흑색

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.