The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
DZUS® Lion 1/4회전 패스너, Large Size 85, 철, 윙, 아연 도금, 밝은 크롬 도금, 스터드, 밝은
85-12-200-16
DZUS® Lion 1/4회전 패스너, Large Size 85, 철, 윙, 아연 도금, 밝은 크롬 도금, 스터드, 밝은
사양
재질 |
강철 |
마감도장 |
아연 도금, 밝은 크롬 |
색상 |
밝은 |
헤드 스타일 |
윙 |
크기 시리즈 |
대형 사이즈 85 |
스터드 길이 (L) |
11.70 |
길이 |
11.70 |
형태 |
스터드 |
Class |
81/82/85 - DZUS® Lion Quarter-Turn Fasteners |
1/4회전 다용도 소형 패스너를 사용하여 판넬을 빠르고 쉽게 고정할 수 있습니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
20300
|
2024-03-14
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
97
|
2024-03-18
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
70
|
2024-02-28
|
info@steeves.ca
204.474.1239
|
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
10
|
2024-03-15
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
4
|
2024-03-01
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
1
|
2024-03-04
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|