62-10-603-20
압축형 래치, 리프트 앤 턴 래치, 대형 사이즈, 핸들 스타일, 제한 없음, 키 없음, 아연 합금, 크롬 도금, 브러쉬드
재질 | 아연 합금 |
---|---|
마감도장 | 크롬 도금 |
색상 | 브러쉬드 크롬 |
접근 제한 | 제한 없음 |
Min. Outer Panel Thickness (mm) | 0.00 |
최대 바깥 판넬 두께 | 9.50 |
Grip - Minimum (mm) | 35.00 |
Grip - Maximum (mm) | 67.00 |
액츄에이터 타입 | Cylinder Lock |
크기 시리즈 | 대형 사이즈 |
래칭 포인트 | 1포인트 또는 3포인트 |
조립된 래치 | 아니오 |
Class | 62 - 리프트 앤 턴 압축형 래치 |
이러한 실용적이고 스타일리쉬한 래치의 여러 장점을 활용하여 다양한 기구함체 설계를 빠르고 쉬운 액세스로 향상시킬 수 있습니다
직접 리뷰를 작성해보세요