The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
캠 래치 , 25.000 mm, 철재 L형 핸들, 니켈 도금,
61-1-7-0
캠 래치 , 25.000 mm, 철재 L형 핸들, 니켈 도금,
사양
마감도장 |
니켈 도금 |
접근 제한 |
제한 없음 |
밀폐형 |
아니오 |
Grip - Minimum (mm) |
0.00 |
Grip - Maximum (mm) |
32.00 |
Class |
61 - 유니버살 캐비넷 시리즈 래치 |
경량 설계시, 이 견고한 래치를 사용하여 경제성과 효율성을 극대화 할 수 있습니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
10
|
2024-04-22
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|