The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
캡티브 스크류, M6 X 1.0, 누름형 삽입, TORX®/Slot Combination, 돌기표면형, 밝은
47-93-661-20
캡티브 스크류, M6 X 1.0, 누름형 삽입, TORX®/Slot Combination, 돌기표면형, 밝은
사양
재질 |
강철 |
색상 |
밝은 |
노브 스타일 |
돌기표면형 |
노브 재질 |
알루미늄 합금 |
나사산 크기 |
M6 X 1.0 |
헤드 스타일 |
TORX®/일자 조합 |
설치 |
프레스인 |
'홈 크기 |
T30 TORX®/일자 조합 |
시리즈 |
스타일드 노브 |
Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.90 |
체결 후 스크류 돌출길이 (mm) |
11.90 |
체결되지 않은 상태의 스크류 돌출 (mm) |
5.30 |
포장 |
대량 포장 |
Class |
47/4C - 캡티브 스크류 |
사우스코 47 클래스 캡티브 스크류(해당 색상의 "프리즘" 4C 클래스 캡티브 스크류)는 제한된 공간 애플리케이션에서 도어, 판넬 및 기타 하드웨어 부품 장착을 위한 수백 가지 설치 형태와 공구 조작식 스타일을 제공합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
86
|
2024-04-17
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
|
5
|
2024-04-01
|
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
|
Assembly Fasteners Inc.
Apopka FL USA
|
3
|
2024-04-17
|
sales@tropicfast.com
1-800-488-4777
|