R4-EM-R22-161
電子回転ラッチ(プッシュ-クローズ), 遅延再ロック, ラッチ状況スイッチのみ, 非密閉コネクタ, M6 X 1.0, 鋼, 亜鉛めっき, ハウジング 光沢クロメート処理
材質 | 鋼 |
---|---|
仕上げ | 亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
アクセス制限 | 電子アクセス |
ねじサイズ | M6 X 1.0 |
Trigger Style | 背部トリガー |
取りつけ | リベット/ねじ |
外形 | 露出無し / 内部 |
アクチュエータのタイプ | Cylinder Lock |
コネクタ | 非密閉コネクタ |
リロックタイプ | 遅延型 |
マイクロスウィッチ | ラッチ状態スイッチのみ |
製品 | R4-EM 電子回転式ラッチ |
Trigger Spring | キックアウト(軽) |
堅牢設計と高いセキュリティ性で実績を持つ回転ラッチに電子アクセス制御の利便性をコンパクトに統合したサウスコのR4-EM 電子回転ラッチシリーズ。プッシュ-クローズ(押して閉める)と電子開錠の簡単操作で、幅広い用途で機械式ラッチから電子錠への移行をシンプル化します。
あなたのレビューを投稿する