The store will not work correctly when cookies are disabled.
64-50-412-20
パドルラッチ, Lサイズ, 丈夫, リベット/ スクリュー, プル・トゥ・オープン, ステンレススティール, パッシベート, ポリッシュド(研磨された)
製品仕様
材質 |
ステンレス鋼 |
仕上げ |
不動態化処理 |
色 |
研磨加工 |
アクセス制限 |
六角/マイナス |
据えつけ穴 |
5.2mm (.20) |
取りつけ |
リベット/ねじ |
サイズ・シリーズ |
ラージサイズ |
ラッチメカニズム |
爪(スライド式)なし |
製品 |
64:パドルラッチ |
全製品の基本的な外観と機能はエレガントでシンプルフラッシュマウントのフラットパドルはシンプルなデザイン。内部のスライド機構もシンプルな操作になっています。パドルを持ち上げてスライドを引き、ドアを開きます。閉じるときはドアを押します。ネジ付きのスライドがフレームの裏に戻ります。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
378
|
2024-04-22
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
10
|
2024-04-22
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
Dean Lewis Associates
Hayward CA
|
3
|
2024-04-16
|
sales@deanlewisassociates.com
510-785-9650
|