JavaScriptがお使いのブラウザで無効になっているようです。" 我々のサイトを最善の状態でみるために、ブラウザのjavascriptをオンにしてください
サウスコについて
サウスコウェブサイト ようこそ
グローバル拠点
製造体制
採用情報
ESG
コンプレッションラッチ
カムラッチ
プッシュ・トゥ・クローズラッチ
回転式ラッチ
ドローラッチ
スイングハンドル&マルチポイントシステム
エントリードアロックセット
電気アクセスソリューション
ロック
すべて表示
キャプティブスクリュ
DZUS® 1/4回転ファスナー
クイックアクセスファスナー
リベット
インジェクト/エジェクトメカニズム
位置決めヒンジ
埋め込みヒンジ
着脱可能なヒンジ
カウンターバランスヒンジ
裏ヒンジ
フリースイングヒンジ
モニタアーム
ディスプレイマウント
グラブハンドル
フォールディングハンドル
フラッシュ引手
表面に露出しない引手
5G技術
自動車 / トラック
航空宇宙
オフハイウェイ
鉄道
セルフサービス・キオスク端末
産業機器
医療
データセンター
照明
船舶 / キャンピングカー
バス / コーチ
エレクトロニクス産業
スマートシティ
電気自動車用充電器
製品カタログ
各種資料
製品別認証
規格適合/認証情報
よくある質問(FAQ)
140の商品1-40
MF-02-110-24
MG-01-110-50
MF-05-550-24
MM-05-105-10
MF-01-110-50
MM-01-132-50
MF-02-110-50
MM-01-113-50
MF-05-530-24
MG-05-736-24
MF-01-110-24
MF-03-110-24
MG-01-110-70
MF-01-110-60
MF-90-400-10
MG-05-733-24
MM-01-112-50
MM-05-104-10
MF-03-110-50
MM-01-430-10
MG-92-100-50
MF-02-310-24
MM-01-430-50
MF-01-110-70
MG-90-102-60
MF-92-500-24
MF-01-210-50
MF-97-912-41
MF-03-110-70
MF-02-110-60
MF-02-110-70
MM-03-531-14-10
MF-97-902-41
MF-97-918-41
MM-01-433-10
MG-90-104-24
MF-03-110-60
MG-90-102-50
MF-03-210-70
MF-97-932-41