C2:レバーラッチ

取りつけ、操作は簡単な人気の薄型レバーラッチは、非常に目立つ取りつけ用に流線型の外観を提供します。個々に取りつけられたトリガー機構(平らまたはわずかに隆起)は、内蔵のハンドルを使用するためにハンドルを解放するために提供されています。

C2:レバーラッチ

ラッチのコンタクトポイントやフレームの摩擦や摩耗なくドアをしっかりと引く圧縮の動作が行えます。最大23mm(0.91インチ)までの幅広いグリップレンジは、時と共に変化するグリップに対応するための簡単なグリップ調整のために提供されています。

  • 突出部分が少なく表面が滑らか平面トリガータイプと。、操作がが簡単な凸状トリガータイプがあります。
  • キーロックまたは工具アクセスを利用するロックモデルでセキュリティが向上
  • シールド型はNEMA 4 と IP65規格に準拠
  • ネジ一つで迅速な取り付け
  • 艶消し粉体塗装(黒)またはクロム加工仕上げ
  • 平面トリガーと凸状トリガーから選択
  • セキュリティオプションとして多種類の工具、キーアクセスの選択が可能。
  • オプションで振動、摩損、騒音を軽減するラバーバンパー取り付け
  • ラッチ状態を色表示するインジケータで、ラッチの開放状態を一目で確認可能
  • シールドタイプははNEMA 4と IP65規格用途に適合

'部品番号で製品認証を検索する場合はここをクリック :

製品ごとの認証

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

C2:レバーラッチ

表示方法 リスト

322の商品1-40

降順